CP150 Serie
15,0 A Peltier(TEC)-Modul


Verfügbare Modelle

Modellnummer Widerstand (Ohm ± 10 %) Imax (A) Vmax (V) Qmax (Th=27 °C) (W) Qmax (Th=50 °C) (W) ΔTmax (Th=27°C) ΔTmax (Th=50 °C) Abmessungen LxBxH (mm) 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
CP15535 0.84 15 15.4 130 145 68 75 50 x 50 x 3.75 3D-Modell Bestandsabfrage CP15535 -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink