CP125 Serie
12,5 A Peltier(TEC)-Modul


Die CP125-Serie ist ein 12,5-A-Peltier-Modul mit einem niedrigen Profil und einem Hochtemperatur-Delta von 75 °C. Dank der exakten arcTEC™-Struktur, die für verbesserte Temperaturregelung und erhöhte Zuverlässigkeit sorgt, eignet sich dieses thermoelektrische Modul optimal für medizinische und industrielle Anwendungen mit hoher Leistung und hoher Dichte sowie für Kühlbereiche und vakuumdichte Umgebungen, in denen Luftkühlung keine Option ist.

Leistungsmerkmale

  • arcTEC™-Struktur
  • Erhöhte Zuverlässigkeit für hohe thermische Wechselbeanspruchung
  • Überlegene thermische Leistung
  • Silikonabdichtung
  • Breiter ΔTmax-Bereich
  • Exakte Temperaturregelung
  • Solid-State-Konstruktion

Verfügbare Modelle

Modellnummer Widerstand (Ohm ± 10 %) Imax (A) Vmax (V) Qmax (Th=27 °C) (W) Qmax (Th=50 °C) (W) ΔTmax (Th=27°C) ΔTmax (Th=50 °C) Abmessungen LxBxH (mm) 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
CP12437 0.95 12.5 15.4 110 121 68 75 40 x 40 x 3.7 3D-Modell Bestandsabfrage CP12437 -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink