HSS-B20-01 Serie
Gestanzter Kühlkörper, TO-220, Aluminium, PCB


Technische Daten

  • Gekühltes Gehäuse
    TO-220
  • Montagestil
    PCB
  • Material
    AL5052
  • Ausführung
    Schwarz eloxiert

Verfügbare Modelle

Modellnummer Lötstiftausrichtung Lötstiftlänge (mm) Wärmewiderstand bei 75 °C ΔT, nat. Konv. (°C/W) Wärmewiderstand bei 1 W, nat. Konv. (°C/W) Wärmewiderstand bei 1 W, 200 LFM (°C/W) Wärmewiderstand bei 1 W, 400 LFM (°C/W) Verlustleistung bei 75 °C ΔT, nat. Konv. (W) Abmessungen LxBxH (mm) Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
HSS-B20-061H Horizontal 6.1 18.63 23.05 5.01 4.01 4.02 38.1 x 12.8 x 12.7 -- Bestandsabfrage HSS-B20-061H -- Muster anfordern Angebot anfordern
HSS-B20-065V Vertikal 6.5 18.63 23.05 5.01 4.01 4.02 38.1 x 12.8 x 12.7 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
HSS-B20-0953H Horizontal 9.53 18.63 23.05 5.01 4.01 4.02 38.1 x 12.8 x 12.7 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
HSS-B20-NP Kein Stift -- 18.63 23.05 5.01 4.01 4.02 38.1 x 12.8 x 12.7 -- Bestandsabfrage HSS-B20-NP -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink