HSE-BX-04H-01 Serie
Extrudierter Wärmeableiter, TO-220, Aluminium, PCB


Technische Daten

  • Gekühltes Gehäuse
    TO-220
  • Montagestil
    PCB
  • Material
    AL6063-T5
  • Ausführung
    Schwarz eloxiert

Verfügbare Modelle

Modellnummer Wärmewiderstand bei 75 °C ΔT, nat. Konv. (°C/W) Wärmewiderstand bei 1 W, nat. Konv. (°C/W) Wärmewiderstand bei 1 W, 200 LFM (°C/W) Wärmewiderstand bei 1 W, 400 LFM (°C/W) Verlustleistung bei 75 °C ΔT, nat. Konv. (W) Abmessungen LxBxH (mm) Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
HSE-B250-04H 9.38 13.6 3.26 2.25 8 25 x 35 x 25.4 -- Bestandsabfrage HSE-B250-04H -- Muster anfordern Angebot anfordern
HSE-B500-04H 6.15 8.05 2.88 2.12 12.2 50 x 35 x 25.4 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
HSE-B630-04H 5.21 9.37 2.31 1.86 14.4 63 x 35 x 25.4 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink