HSE-BX-045H Serie
Extrudierter Wärmeableiter, TO-220, Aluminium, PCB


Technische Daten

  • Gekühltes Gehäuse
    TO-220
  • Montagestil
    PCB
  • Material
    AL6063-T5
  • Ausführung
    Schwarz eloxiert

Verfügbare Modelle

Modellnummer Wärmewiderstand bei 75 °C ΔT, nat. Konv. (°C/W) Wärmewiderstand bei 1 W, nat. Konv. (°C/W) Wärmewiderstand bei 1 W, 200 LFM (°C/W) Wärmewiderstand bei 1 W, 400 LFM (°C/W) Verlustleistung bei 75 °C ΔT, nat. Konv. (W) Abmessungen LxBxH (mm) Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
HSE-B254-045H 11.72 16.12 3.86 2.52 6.4 25.4 x 45 x 12.7 -- Bestandsabfrage HSE-B254-045H -- Muster anfordern Angebot anfordern
HSE-B381-045H 7.58 8.52 2.63 1.82 9.9 38.1 x 45 x 12.7 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
HSE-B508-045H 8.06 10.52 4.38 2.89 9.3 50.8 x 45 x 12.7 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
HSE-B635-045H 6.41 7.99 3.53 2.49 11.7 63.5 x 45 x 12.7 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink