HSE-BX-040H Serie
Extrudierter Wärmeableiter, TO-220, Aluminium, PCB


Technische Daten

  • Gekühltes Gehäuse
    TO-220
  • Montagestil
    PCB
  • Material
    AL6063-T5
  • Ausführung
    Schwarz eloxiert

Verfügbare Modelle

Modellnummer Wärmewiderstand bei 75 °C ΔT, nat. Konv. (°C/W) Wärmewiderstand bei 1 W, nat. Konv. (°C/W) Wärmewiderstand bei 1 W, 200 LFM (°C/W) Wärmewiderstand bei 1 W, 400 LFM (°C/W) Verlustleistung bei 75 °C ΔT, nat. Konv. (W) Abmessungen LxBxH (mm) Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
HSE-B20254-040H 13.16 16.16 7.74 5.77 5.7 25.4 x 32 x 14 -- Bestandsabfrage HSE-B20254-040H -- Muster anfordern Angebot anfordern
HSE-B20381-040H 11.54 12.28 3.62 2.88 6.5 38.1 x 32 x 14 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink