HSE-BX-035H Serie
Extrudierter Wärmeableiter, TO-218, Aluminium, PCB


Technische Daten

  • Gekühltes Gehäuse
    TO-218
  • Montagestil
    PCB
  • Material
    AL6063-T5
  • Ausführung
    Schwarz eloxiert

Verfügbare Modelle

Modellnummer Wärmewiderstand bei 75 °C ΔT, nat. Konv. (°C/W) Wärmewiderstand bei 1 W, nat. Konv. (°C/W) Wärmewiderstand bei 1 W, 200 LFM (°C/W) Wärmewiderstand bei 1 W, 400 LFM (°C/W) Verlustleistung bei 75 °C ΔT, nat. Konv. (W) Abmessungen LxBxH (mm) Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
HSE-B18254-035H-00 7.5 8.51 4.03 2.09 10 25.4 x 41.6 x 25 -- Bestandsabfrage HSE-B18254-035H-00 -- Muster anfordern Angebot anfordern
HSE-B18317-035H-01 7.5 10.49 4.33 2.5 10 31.75 x 41.6 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
HSE-B18381-035H-02 6.25 9.81 3.79 2.6 12 38.1 x 41.6 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
HSE-B18508-035H-03 5.77 8.94 3.44 2.09 13 50.8 x 41.6 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
HSE-B18635-035H-04 4.97 7.9 2.38 1.66 15.1 63.5 x 41.6 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink