HSE-BX-035H-01 Serie
Extrudierter Wärmeableiter, TO-220, Aluminium, PCB


Technische Daten

  • Gekühltes Gehäuse
    TO-220
  • Montagestil
    PCB
  • Material
    AL6063-T5
  • Ausführung
    Schwarz eloxiert

Verfügbare Modelle

Modellnummer Wärmewiderstand bei 75 °C ΔT, nat. Konv. (°C/W) Wärmewiderstand bei 1 W, nat. Konv. (°C/W) Wärmewiderstand bei 1 W, 200 LFM (°C/W) Wärmewiderstand bei 1 W, 400 LFM (°C/W) Verlustleistung bei 75 °C ΔT, nat. Konv. (W) Abmessungen LxBxH (mm) Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
HSE-B20254-035H-01 14.42 14.35 4.42 3.4 5.2 25.4 x 35 x 12.7 -- Bestandsabfrage HSE-B20254-035H-01 -- Muster anfordern Angebot anfordern
HSE-B20381-035H-01 10.71 10.51 2.67 2.43 7 38.1 x 35 x 12.7 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink