HSE-BX-02 Serie
Extrudierter Wärmeableiter, TO-220, Aluminium, PCB


Technische Daten

  • Gekühltes Gehäuse
    TO-220
  • Montagestil
    PCB
  • Material
    AL6063-T5
  • Ausführung
    Schwarz eloxiert

Verfügbare Modelle

Modellnummer Wärmewiderstand bei 75 °C ΔT, nat. Konv. (°C/W) Wärmewiderstand bei 1 W, nat. Konv. (°C/W) Wärmewiderstand bei 1 W, 200 LFM (°C/W) Wärmewiderstand bei 1 W, 400 LFM (°C/W) Verlustleistung bei 75 °C ΔT, nat. Konv. (W) Abmessungen LxBxH (mm) Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
HSE-B20254-035H 12.93 14.4 3.28 2.49 5.8 25.4 x 34.92 x 12.7 -- Bestandsabfrage HSE-B20254-035H -- Muster anfordern Angebot anfordern
HSE-B20381-035H 11.54 13.64 3.66 2.76 6.5 38.1 x 34.92 x 12.7 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
HSE-B20508-035H 9.62 12.98 5.17 3.28 7.8 50.8 x 34.92 x 12.7 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
HSE-B20508-035H-W 9.62 12.98 5.17 3.28 7.8 50.8 x 35 x 12.7 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
HSE-B20635-035H 8.15 10.92 4.35 2.86 9.2 63.5 x 34.92 x 12.7 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
HSE-B20635-035H-W 8.15 10.92 4.35 2.86 9.2 63.5 x 35 x 12.7 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink