HSE-BX-01 Serie
Extrudierter Wärmeableiter, TO-220, Aluminium, PCB


Technische Daten

  • Gekühltes Gehäuse
    TO-220
  • Montagestil
    PCB
  • Material
    AL6063-T5
  • Ausführung
    Schwarz eloxiert

Verfügbare Modelle

Modellnummer Wärmewiderstand bei 75 °C ΔT, nat. Konv. (°C/W) Wärmewiderstand bei 1 W, nat. Konv. (°C/W) Wärmewiderstand bei 1 W, 200 LFM (°C/W) Wärmewiderstand bei 1 W, 400 LFM (°C/W) Verlustleistung bei 75 °C ΔT, nat. Konv. (W) Abmessungen LxBxH (mm) Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
HSE-B1711-032 20.27 22.39 6.84 5.05 3.7 25 x 16 x 11 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
HSE-B1711-057 24.19 24.3 7.07 5.79 3.1 25 x 16 x 11 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
HSE-B2111-038 19.75 20.99 6.12 5.18 3.8 25 x 16 x 11 -- Bestandsabfrage HSE-B2111-038 -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink