HSE-B20X Serie
Extrudierter Wärmeableiter, TO-220, Aluminium, PCB


Technische Daten

  • Gekühltes Gehäuse
    TO-220
  • Montagestil
    PCB
  • Material
    AL6063-T5
  • Ausführung
    Schwarz eloxiert

Verfügbare Modelle

Modellnummer Wärmewiderstand bei 75 °C ΔT, nat. Konv. (°C/W) Wärmewiderstand bei 1 W, nat. Konv. (°C/W) Wärmewiderstand bei 1 W, 200 LFM (°C/W) Wärmewiderstand bei 1 W, 400 LFM (°C/W) Verlustleistung bei 75 °C ΔT, nat. Konv. (W) Abmessungen LxBxH (mm) Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
HSE-B20250-040H 15 19.57 4.28 3.44 5 25 x 35 x 12.5 -- Bestandsabfrage HSE-B20250-040H -- Muster anfordern Angebot anfordern
HSE-B20270-040H 12.5 17.29 3.64 2.82 6 27 x 35 x 12.5 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
HSE-B20380-040H 10.14 13.19 3.94 2.44 7.4 38 x 35 x 12.5 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
HSE-B20500-040H 8.43 11.17 4.85 3.17 8.9 50 x 35 x 12.5 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
HSE-B20630-040H 7.81 11.54 3.73 2.31 9.6 63 x 35 x 12.5 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink