HSE-B20X-01 Serie
Extrudierter Wärmeableiter, TO-220, Aluminium, PCB


Technische Daten

  • Gekühltes Gehäuse
    TO-220
  • Montagestil
    PCB
  • Material
    AL6063-T5
  • Ausführung
    Schwarz eloxiert

Verfügbare Modelle

Modellnummer Wärmewiderstand bei 75 °C ΔT, nat. Konv. (°C/W) Wärmewiderstand bei 1 W, nat. Konv. (°C/W) Wärmewiderstand bei 1 W, 200 LFM (°C/W) Wärmewiderstand bei 1 W, 400 LFM (°C/W) Verlustleistung bei 75 °C ΔT, nat. Konv. (W) Abmessungen LxBxH (mm) Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
HSE-B20250-040H-01 13.64 18.58 4.44 3.3 5.5 25 x 34.5 x 12.5 -- Bestandsabfrage HSE-B20250-040H-01 -- Muster anfordern Angebot anfordern
HSE-B20380-040H-01 10.27 13.31 5.77 3.68 7.3 38 x 34.5 x 12.5 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
HSE-B20500-040H-01 8.43 11.67 2.85 1.91 8.9 50 x 34.5 x 12.5 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
HSE-B20630-040H-01 8.24 11.01 4.46 2.97 9.1 63 x 34.5 x 12.5 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink