Technische Daten

  • Gekühltes Gehäuse
    TO-220
  • Montagestil
    PCB
  • Wärmewiderstand bei 75 °C ΔT, nat. Konv. (°C/W)
    9,74
  • Wärmewiderstand bei 1 W, nat. Konv. (°C/W)
    12,29
  • Wärmewiderstand bei 1 W, 200 LFM (°C/W)
    4,05
  • Wärmewiderstand bei 1 W, 400 LFM (°C/W)
    2,84
  • Verlustleistung bei 75 °C ΔT, nat. Konv. (W)
    7,7
  • Abmessungen LxBxH (mm)
    50 x 30 x 12
  • Material
    AL6063-T5
  • Ausführung
    Schwarz eloxiert
 
Powered By OneLink