CBM-60V Serie
DC-Radialventilator 60 mm x 60 mm, omniCOOL™ Lager


Die ideal für Hochdruckleistung geeignete CBM-60V Serie ist eine Familie von 60 x 60 mm DC-Zentrifugalgebläsen mit Luftströmungen bis zu 5,7 CFM. Alle Modelle sind standardmäßig mit Schutz gegen automatischen Wiederanlauf ausgestattet. Dank des innovativen omniCOOL™ Systems, das eine verbesserte Leistung und längere Lebensdauer bietet, überbrücken diese Zentrifugalgebläse die Preis-Leistungs-Lücke zwischen konventionellen Gleit- und Kugellager-Ventilatorausführungen.

Leistungsmerkmale

  • omniCOOL™ Lagersystem
  • 60 x 60 mm Rahmen
  • Schutz gegen automatischen Wiederanlauf bei allen Modellen standardmäßig
  • Mehrere Geschwindigkeitsoptionen für unterschiedlichen Kühlbedarf

Technische Daten

  • Lagertyp
    omniCOOL™

Verfügbare Modelle

Modellnummer Luftstrom (CFM) Nenndrehzahl (U/min) Statischer Druck (inH2O) Geräusch (dBA) Nennspannung (VDC) Max. Eingangsstrom (mA) Abmessungen LxBxH (mm) Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
CBM-6015V-134 3.9 3400 0.19 28.8 12 46 60 x 60 x 15 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CBM-6015V-144 5.1 4400 0.33 36 12 78 60 x 60 x 15 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CBM-6015V-150 5.7 5000 0.44 40.2 12 104 60 x 60 x 15 -- Bestandsabfrage CBM-6015V-150 -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink