CFM-80V Serie
DC-Axialventilator 80 mm x 80 mm, omniCOOL™ Lager


Die CFM-80V Serie ist eine Familie von 80 x 80 mm DC-Axialventilatoren mit Luftströmungen bis zu 60 CFM. Alle Modelle sind standardmäßig mit Schutz gegen automatischen Wiederanlauf ausgestattet. Dank des innovativen omniCOOL™ Systems, das eine verbesserte Leistung und längere Lebensdauer bietet, überbrücken diese Axialventilatoren die Preis-Leistungs-Lücke zwischen konventionellen Gleit- und Kugellager-Ventilatorkonstruktionen.

Leistungsmerkmale

  • omniCOOL™ Lagersystem
  • 80 x 80 mm Rahmen
  • Mehrere Geschwindigkeitsoptionen für unterschiedlichen Kühlbedarf
  • Schutz gegen automatischen Wiederanlauf bei allen Modellen standardmäßig

Technische Daten

  • Lagertyp
    omniCOOL™

Verfügbare Modelle

Modellnummer Luftstrom (CFM) Nenndrehzahl (U/min) Statischer Druck (inH2O) Geräusch (dBA) Nennspannung (VDC) Max. Eingangsstrom (mA) Tachometer-Signal Rotationsdetektor PWM-Steuersignal Abmessungen LxBxH (mm) Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
CFM-8015V-124-308 30 2400 0.09 30.8 12 104 Nein Nein Nein 80 x 80 x 15 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-8015V-124-308-11 30 2400 0.09 30.8 12 104 Nein Ja Nein 80 x 80 x 15 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-8015V-124-308-20 30 2400 0.09 30.8 12 104 Ja Nein Nein 80 x 80 x 15 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-8015V-127-320 33.6 2700 0.11 32 12 149 Nein Nein Nein 80 x 80 x 15 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-8015V-127-320-11 33.6 2700 0.11 32 12 149 Nein Ja Nein 80 x 80 x 15 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-8015V-127-320-20 33.6 2700 0.11 32 12 149 Ja Nein Nein 80 x 80 x 15 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-8015V-130-347 37 3000 0.14 34.7 12 188 Nein Nein Nein 80 x 80 x 15 -- Bestandsabfrage CFM-8015V-130-347 -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-8015V-130-347-11 37 3000 0.14 34.7 12 188 Nein Ja Nein 80 x 80 x 15 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-8015V-130-347-20 37 3000 0.14 34.7 12 188 Ja Nein Nein 80 x 80 x 15 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-8015V-224-308 30 2400 0.09 30.8 24 65 Nein Nein Nein 80 x 80 x 15 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-8015V-224-308-11 30 2400 0.09 30.8 24 65 Nein Ja Nein 80 x 80 x 15 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-8015V-224-308-20 30 2400 0.09 30.8 24 65 Ja Nein Nein 80 x 80 x 15 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-8015V-227-320 33.6 2700 0.11 32 24 75 Nein Nein Nein 80 x 80 x 15 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-8015V-227-320-11 33.6 2700 0.11 32 24 75 Nein Ja Nein 80 x 80 x 15 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-8015V-227-320-20 33.6 2700 0.11 32 24 75 Ja Nein Nein 80 x 80 x 15 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-8015V-230-347 37 3000 0.14 34.7 24 106 Nein Nein Nein 80 x 80 x 15 -- Bestandsabfrage CFM-8015V-230-347 -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-8015V-230-347-11 37 3000 0.14 34.7 24 106 Nein Ja Nein 80 x 80 x 15 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-8015V-230-347-20 37 3000 0.14 34.7 24 106 Ja Nein Nein 80 x 80 x 15 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-8020V-126-300 29 2600 0.12 30 12 86 Nein Nein Nein 80 x 80 x 20 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-8020V-126-300-11 29 2600 0.12 30 12 86 Nein Ja Nein 80 x 80 x 20 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-8020V-126-300-20 29 2600 0.12 30 12 86 Ja Nein Nein 80 x 80 x 20 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-8020V-130-350 33 3000 0.16 35 12 110 Nein Nein Nein 80 x 80 x 20 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-8020V-130-350-11 33 3000 0.16 35 12 110 Nein Ja Nein 80 x 80 x 20 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-8020V-130-350-20 33 3000 0.16 35 12 110 Ja Nein Nein 80 x 80 x 20 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-8020V-133-380 36 3300 0.18 38 12 150 Nein Nein Nein 80 x 80 x 20 -- Bestandsabfrage CFM-8020V-133-380 -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-8020V-133-380-11 36 3300 0.18 38 12 150 Nein Ja Nein 80 x 80 x 20 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-8020V-133-380-20 36 3300 0.18 38 12 150 Ja Nein Nein 80 x 80 x 20 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-8020V-139-430 45 3900 0.26 43 12 225 Nein Nein Nein 80 x 80 x 20 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-8020V-139-430-11 45 3900 0.26 43 12 225 Nein Ja Nein 80 x 80 x 20 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-8020V-139-430-20 45 3900 0.26 43 12 225 Ja Nein Nein 80 x 80 x 20 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-8020V-142-450 49 4200 0.31 45 12 265 Nein Nein Nein 80 x 80 x 20 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-8020V-142-450-11 49 4200 0.31 45 12 265 Nein Ja Nein 80 x 80 x 20 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-8020V-142-450-20 49 4200 0.31 45 12 265 Ja Nein Nein 80 x 80 x 20 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-8020V-146-480 53 4600 0.36 48 12 328 Nein Nein Nein 80 x 80 x 20 -- Bestandsabfrage CFM-8020V-146-480 -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-8020V-146-480-11 53 4600 0.36 48 12 328 Nein Ja Nein 80 x 80 x 20 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-8020V-146-480-20 53 4600 0.36 48 12 328 Ja Nein Nein 80 x 80 x 20 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-8020V-226-300 29 2600 0.12 30 24 49 Nein Nein Nein 80 x 80 x 20 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-8020V-226-300-11 29 2600 0.12 30 24 49 Nein Ja Nein 80 x 80 x 20 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-8020V-226-300-20 29 2600 0.12 30 24 49 Ja Nein Nein 80 x 80 x 20 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-8020V-230-350 33 3000 0.16 35 24 59 Nein Nein Nein 80 x 80 x 20 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-8020V-230-350-11 33 3000 0.16 35 24 59 Nein Ja Nein 80 x 80 x 20 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-8020V-230-350-20 33 3000 0.16 35 24 59 Ja Nein Nein 80 x 80 x 20 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-8020V-233-380 36 3300 0.18 38 24 74 Nein Nein Nein 80 x 80 x 20 -- Bestandsabfrage CFM-8020V-233-380 -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-8020V-233-380-11 36 3300 0.18 38 24 74 Nein Ja Nein 80 x 80 x 20 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-8020V-233-380-20 36 3300 0.18 38 24 74 Ja Nein Nein 80 x 80 x 20 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-8025V-120-204 23.9 2000 0.07 20.4 12 48 Nein Nein Nein 80 x 80 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-8025V-120-204-11 23.9 2000 0.07 20.4 12 48 Nein Ja Nein 80 x 80 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-8025V-120-204-20 23.9 2000 0.07 20.4 12 48 Ja Nein Nein 80 x 80 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-8025V-126-280 33 2600 0.11 28 12 75 Nein Nein Nein 80 x 80 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-8025V-126-280-11 33 2600 0.11 28 12 75 Nein Ja Nein 80 x 80 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-8025V-126-280-20 33 2600 0.11 28 12 75 Ja Nein Nein 80 x 80 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-8025V-129-300 37 2900 0.15 30 12 106 Nein Nein Nein 80 x 80 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-8025V-129-300-11 37 2900 0.15 30 12 106 Nein Ja Nein 80 x 80 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-8025V-129-300-20 37 2900 0.15 30 12 106 Ja Nein Nein 80 x 80 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-8025V-132-330 41 3200 0.18 33 12 138 Nein Nein Nein 80 x 80 x 25 -- Bestandsabfrage CFM-8025V-132-330 -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-8025V-132-330-11 41 3200 0.18 33 12 138 Nein Ja Nein 80 x 80 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-8025V-132-330-20 41 3200 0.18 33 12 138 Ja Nein Nein 80 x 80 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-8025V-142-415 53 4200 0.3 41.5 12 230 Nein Nein Nein 80 x 80 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-8025V-142-415-11 53 4200 0.3 41.5 12 230 Nein Ja Nein 80 x 80 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-8025V-142-415-20 53 4200 0.3 41.5 12 230 Ja Nein Nein 80 x 80 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-8025V-145-431 57 4500 0.35 43.1 12 276 Nein Nein Nein 80 x 80 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-8025V-145-431-11 57 4500 0.35 43.1 12 276 Nein Ja Nein 80 x 80 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-8025V-145-431-20 57 4500 0.35 43.1 12 276 Ja Nein Nein 80 x 80 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-8025V-148-447 60 4800 0.41 44.7 12 357 Nein Nein Nein 80 x 80 x 25 -- Bestandsabfrage CFM-8025V-148-447 -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-8025V-148-447-11 60 4800 0.41 44.7 12 357 Nein Ja Nein 80 x 80 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-8025V-148-447-20 60 4800 0.41 44.7 12 357 Ja Nein Nein 80 x 80 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-8025V-226-280 33 2600 0.11 28 24 48 Nein Nein Nein 80 x 80 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-8025V-226-280-11 33 2600 0.11 28 24 48 Nein Ja Nein 80 x 80 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-8025V-226-280-20 33 2600 0.11 28 24 48 Ja Nein Nein 80 x 80 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-8025V-229-300 37 2900 0.15 30 24 58 Nein Nein Nein 80 x 80 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-8025V-229-300-11 37 2900 0.15 30 24 58 Nein Ja Nein 80 x 80 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-8025V-229-300-20 37 2900 0.15 30 24 58 Ja Nein Nein 80 x 80 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-8025V-232-330 41 3200 0.18 33 24 75 Nein Nein Nein 80 x 80 x 25 -- Bestandsabfrage CFM-8025V-232-330 -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-8025V-232-330-11 41 3200 0.18 33 24 75 Nein Ja Nein 80 x 80 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-8025V-232-330-20 41 3200 0.18 33 24 75 Ja Nein Nein 80 x 80 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-8025V-242-435 53 4200 0.3 43.5 24 158 Nein Nein Nein 80 x 80 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-8025V-242-435-11 53 4200 0.3 43.5 24 158 Nein Ja Nein 80 x 80 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-8025V-242-435-20 53 4200 0.3 43.5 24 158 Ja Nein Nein 80 x 80 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-8025V-245-450 57 4500 0.35 45 24 191 Nein Nein Nein 80 x 80 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-8025V-245-450-11 57 4500 0.35 45 24 191 Nein Ja Nein 80 x 80 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-8025V-245-450-20 57 4500 0.35 45 24 191 Ja Nein Nein 80 x 80 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-8025V-442-435 53 4200 0.3 43.5 48 106 Nein Nein Nein 80 x 80 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-8025V-442-435-11 53 4200 0.3 43.5 48 106 Nein Ja Nein 80 x 80 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-8025V-442-435-20 53 4200 0.3 43.5 48 106 Ja Nein Nein 80 x 80 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-8025V-445-450 57 4500 0.35 45 48 115 Nein Nein Nein 80 x 80 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-8025V-445-450-11 57 4500 0.35 45 48 115 Nein Ja Nein 80 x 80 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-8025V-445-450-20 57 4500 0.35 45 48 115 Ja Nein Nein 80 x 80 x 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink