CFM-40V Serie
DC-Axialventilator 40 mm x 40 mm, omniCOOL™ Lager


Die CFM-40V Serie ist eine Familie von 40 x 40 mm DC-Axialventilatoren mit Luftströmungen bis zu 10,8 CFM. Alle Modelle sind standardmäßig mit Schutz gegen automatischen Wiederanlauf ausgestattet. Dank des innovativen omniCOOL™ Systems, das eine verbesserte Leistung und längere Lebensdauer bietet, überbrücken diese Axialventilatoren die Preis-Leistungs-Lücke zwischen konventionellen Gleit- und Kugellager-Ventilatorkonstruktionen.

Leistungsmerkmale

  • omniCOOL™ Lagersystem
  • 40 x 40 mm Rahmen
  • Mehrere Geschwindigkeitsoptionen für unterschiedlichen Kühlbedarf
  • Schutz gegen automatischen Wiederanlauf bei allen Modellen standardmäßig

Technische Daten

  • Lagertyp
    omniCOOL™

Verfügbare Modelle

Modellnummer Luftstrom (CFM) Nenndrehzahl (U/min) Statischer Druck (inH2O) Geräusch (dBA) Nennspannung (VDC) Max. Eingangsstrom (mA) Tachometer-Signal Rotationsdetektor PWM-Steuersignal Abmessungen LxBxH (mm) Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
CFM-4010V-058-206 7 5800 0.12 20.6 5 109 Nein Nein Nein 40 x 40 x 10 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-4010V-058-206-11 7 5800 0.12 20.6 5 109 Nein Ja Nein 40 x 40 x 10 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-4010V-058-206-20 7 5800 0.12 20.6 5 109 Ja Nein Nein 40 x 40 x 10 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-4010V-070-273 8 7000 0.19 27.3 5 157 Nein Nein Nein 40 x 40 x 10 -- Bestandsabfrage CFM-4010V-070-273 -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-4010V-070-273-11 8 7000 0.19 27.3 5 157 Nein Ja Nein 40 x 40 x 10 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-4010V-070-273-20 8 7000 0.19 27.3 5 157 Ja Nein Nein 40 x 40 x 10 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-4010V-150-157 5.4 5000 0.09 15.7 12 38 Nein Nein Nein 40 x 40 x 10 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-4010V-150-157-11 5.4 5000 0.09 15.7 12 38 Nein Ja Nein 40 x 40 x 10 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-4010V-150-157-20 5.4 5000 0.09 15.7 12 38 Ja Nein Nein 40 x 40 x 10 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-4010V-158-206 7 5800 0.12 20.6 12 48 Nein Nein Nein 40 x 40 x 10 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-4010V-158-206-11 7 5800 0.12 20.6 12 48 Nein Ja Nein 40 x 40 x 10 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-4010V-158-206-20 7 5800 0.12 20.6 12 48 Ja Nein Nein 40 x 40 x 10 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-4010V-170-273 8 7000 0.19 27.3 12 59 Nein Nein Nein 40 x 40 x 10 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-4010V-170-273-11 8 7000 0.19 27.3 12 59 Nein Ja Nein 40 x 40 x 10 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-4010V-170-273-20 8 7000 0.19 27.3 12 59 Ja Nein Nein 40 x 40 x 10 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-4010V-185-314 9.9 8500 0.25 31.4 12 101 Nein Nein Nein 40 x 40 x 10 -- Bestandsabfrage CFM-4010V-185-314 -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-4010V-185-314-11 9.9 8500 0.25 31.4 12 101 Nein Ja Nein 40 x 40 x 10 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-4010V-185-314-20 9.9 8500 0.25 31.4 12 101 Ja Nein Nein 40 x 40 x 10 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-4020V-050-165 6.3 5000 0.11 16.5 5 87 Nein Nein Nein 40 x 40 x 20 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-4020V-050-165-11 6.3 5000 0.11 16.5 5 87 Nein Ja Nein 40 x 40 x 20 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-4020V-050-165-20 6.3 5000 0.11 16.5 5 87 Ja Nein Nein 40 x 40 x 20 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-4020V-060-210 7.7 6000 0.17 21 5 124 Nein Nein Nein 40 x 40 x 20 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-4020V-060-210-11 7.7 6000 0.17 21 5 124 Nein Ja Nein 40 x 40 x 20 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-4020V-060-210-20 7.7 6000 0.17 21 5 124 Ja Nein Nein 40 x 40 x 20 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-4020V-070-255 8.9 7000 0.22 25.5 5 173 Nein Nein Nein 40 x 40 x 20 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-4020V-070-255-11 8.9 7000 0.22 25.5 5 173 Nein Ja Nein 40 x 40 x 20 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-4020V-070-255-20 8.9 7000 0.22 25.5 5 173 Ja Nein Nein 40 x 40 x 20 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-4020V-145-123 5.5 4500 0.1 12.3 12 38 Nein Nein Nein 40 x 40 x 20 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-4020V-145-123-11 5.5 4500 0.1 12.3 12 38 Nein Ja Nein 40 x 40 x 20 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-4020V-145-123-20 5.5 4500 0.1 12.3 12 38 Ja Nein Nein 40 x 40 x 20 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-4020V-150-165 6.3 5000 0.11 16.5 12 46 Nein Nein Nein 40 x 40 x 20 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-4020V-150-165-11 6.3 5000 0.11 16.5 12 46 Nein Ja Nein 40 x 40 x 20 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-4020V-150-165-20 6.3 5000 0.11 16.5 12 46 Ja Nein Nein 40 x 40 x 20 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-4020V-160-210 7.7 6000 0.17 21 12 54 Nein Nein Nein 40 x 40 x 20 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-4020V-160-210-11 7.7 6000 0.17 21 12 54 Nein Ja Nein 40 x 40 x 20 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-4020V-160-210-20 7.7 6000 0.17 21 12 54 Ja Nein Nein 40 x 40 x 20 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-4020V-170-255 8.9 7000 0.22 25.5 12 67 Nein Nein Nein 40 x 40 x 20 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-4020V-170-255-11 8.9 7000 0.22 25.5 12 67 Nein Ja Nein 40 x 40 x 20 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-4020V-170-255-20 8.9 7000 0.22 25.5 12 67 Ja Nein Nein 40 x 40 x 20 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-4020V-180-275 10.8 8000 0.29 27.5 12 92 Nein Nein Nein 40 x 40 x 20 -- Bestandsabfrage CFM-4020V-180-275 -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-4020V-180-275-11 10.8 8000 0.29 27.5 12 92 Nein Ja Nein 40 x 40 x 20 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-4020V-180-275-20 10.8 8000 0.29 27.5 12 92 Ja Nein Nein 40 x 40 x 20 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-4020V-260-210 7.7 6000 0.17 21 24 30 Nein Nein Nein 40 x 40 x 20 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-4020V-260-210-11 7.7 6000 0.17 21 24 30 Nein Ja Nein 40 x 40 x 20 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-4020V-260-210-20 7.7 6000 0.17 21 24 30 Ja Nein Nein 40 x 40 x 20 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-4020V-270-255 8.9 7000 0.22 25.5 24 39 Nein Nein Nein 40 x 40 x 20 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-4020V-270-255-11 8.9 7000 0.22 25.5 24 39 Nein Ja Nein 40 x 40 x 20 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-4020V-270-255-20 8.9 7000 0.22 25.5 24 39 Ja Nein Nein 40 x 40 x 20 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-4020V-280-275 10.8 8000 0.29 27.5 24 45 Nein Nein Nein 40 x 40 x 20 -- Bestandsabfrage CFM-4020V-280-275 -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-4020V-280-275-11 10.8 8000 0.29 27.5 24 45 Nein Ja Nein 40 x 40 x 20 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
CFM-4020V-280-275-20 10.8 8000 0.29 27.5 24 45 Ja Nein Nein 40 x 40 x 20 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink