15575 SW Sequoia Pkwy Suite 100 Portland, Oregon 97224
Telefon: 1 800 275 4899 Fax: 503 612 2383
www.cui.com
Serie: VCD30-D12 Serie
Modelle: VCD30-D12-S3R3, VCD30-D12-S5, VCD30-D12-S12, VCD30-D12-S15, VCD30-D12-D5, VCD30-D12-D12, VCD30-D12-D15, VCD30-D12-T512, VCD30-D12-T515
Die oben aufgeführten CUI-Teilenummern entsprechen den RoHS- und REACH-Richtlinien zur Einhaltung von Materialanforderungen. Informationen zu bestimmten RoHS-Ausnahmen, REACH-Stoffen oder verwandten Fragen erhalten Sie per E-Mail an materialcompliance@cui.com.
Sam Woody
Qualitätsmanager
swoody@cui.com
Tel.: +1 800 275 4899