NQB-N Serie
420 bis 468 W Novum Intermediate Bus Quarter Brick DC/DC-Wandler


NQB-N ist eine Serie geregelter 1/4-Brick-Zwischenbus-DC/DC-Wandler der Novum®-Produktfamilie, die in einem standardmäßigen 5-poligen Gehäuse untergebracht ist. Die Wandler enthalten Firmware mit Stromsparfunktion, um die Wirkungsgradkennlinie zu maximieren und abzuflachen. Auf diese Weise können sie in einem viel breiteren Spektrum von Belastungsbedingungen Spitzenleistungen zur Verfügung stellen. Mit typischen Wirkungsgraden von bis zu 96,4 % und einem optimierten Wirkungsgrad von 20 % bis 100 % Last eignen sich die Module hervorragend für platzbeschränkte Anwendungen, bei denen äußerst unterschiedliche Belastungsbedingungen vorliegen können, darunter ICT(Information and Communication Technology)-Geräte der nächsten Generation.

Leistungsmerkmale

  • Bis zu 468 W isolierter Ausgang
  • Quarter-Brick-Gehäuse
  • Standardmäßiges 5-poliges Gehäuse
  • Von 4,0 bis 13,2 VCD programmierbare Ausgangsspannung
  • Hoher Wirkungsgrad, gewöhnlich 96,4 % bei Halblast, 12 Vout
  • Voll geregelt
  • 2250 VDC-Eingang für Ausgangs-Isolierung
  • Static-Lastverteilung mit 10 % Stromverteilungsgenauigkeit
  • Pol- und funktionskonform mit Architects of Modern Power®-Produktstandards

Optionen

  • Grundplatte für verbesserte thermische Leistung
  • Pole für Durchsteck- oder Oberflächenmontage
  • Statik-Lastverteilung bis zu 842 W

Technische Daten

  • Regelung
    Ja
  • Verpackung
    DIP
  • Isolierung (VDC)
    2250
  • Sicherheitszulassungen
    UL/cUL
  • Abmessungen LxBxH (in)
    2,3 x 1,45 x 0,445
  • Abmessungen LxBxH (mm)
    58,4 x 36,8 x 11,3

Verfügbare Modelle

Modellnummer Eingangs-spannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
NQB-420NW 36-75 420 12 35 Bestandsabfrage NQB-420NW -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
NQB-468NM 40-60 468 12 39 Bestandsabfrage NQB-468NM -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink