NEB-D Serie
264 bis 300 W Novum Intermediate Eighth Brick DC/DC-Wandler mit digitaler Steuerung


NEB-D ist eine Serie geregelter 1/8 BrickZwischenbus-DC/DC-Wandler der Novum®-Produktfamilie mit erweiterter Digitalsteuerung. Die Wandler enthalten einen ARM-basierten 32-Bit-Mikrocontroller und Firmware mit Stromsparfunktion, um die Wirkungsgradkennlinie zu maximieren und abzuflachen. Auf diese Weise können sie in einem viel breiteren Spektrum von Belastungsbedingungen Spitzenleistungen zur Verfügung stellen. Außerdem stellt die Serie NEB-D Benutzern eine Reihe konfigurierbarer Energieverwaltungsfunktionen über PMBus™ zur Verfügung, darunter Ausgangsspannung, Spannungs-Margining, Fehlermanagement, Präzisionsverzögerung und Hochlauf sowie Start/Stopp.

Leistungsmerkmale

  • Bis zu 300 W isolierter Ausgang
  • Digitale PMBus™-Schnittstelle
  • 1/8-Brick-Gehäuse
  • Von 6,9 bis 13,2 VCD programmierbare Ausgangsspannung
  • Hoher Wirkungsgrad, gewöhnlich 95,2 % bei Halblast, 12 Vout
  • Voll geregelt
  • 2250 VDC-Eingang für Ausgangs-Isolierung
  • Konfigurierbarer Soft-Start/Stopp
  • Präzisionsverzögerung und Hochlauf
  • Überwachung von Spannung/Strom/Temperatur
  • Konfigurierbare Fehlerreaktion
  • Pol- und funktionskonform mit Architects of Modern Power®-Produktstandards

Optionen

  • Grundplatte für verbesserte thermische Leistung
  • Statik-Lastverteilung bis zu 592 W
  • Pole für Durchsteck- oder Oberflächenmontage

Technische Daten

  • Regelung
    Ja
  • Verpackung
    DIP
  • Isolierung (VDC)
    2250
  • Sicherheitszulassungen
    UL/cUL
  • Abmessungen LxBxH (in)
    2,3 x 0,89 x 0,4
  • Abmessungen LxBxH (mm)
    58,4 x 22,7 x 10,2

Verfügbare Modelle

Modellnummer Eingangs-spannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
NEB-264DW 36-75 264 12 22 Bestandsabfrage NEB-264DW -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
NEB-300DM 40-60 300 12 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink