VCS6-S5 Serie
5 Vdc (+/-10%) Input Range, 6 W, Einzel/Dualausgang


Serie VCS6-S5

Dieses Produkt wird für neue Designs nicht empfohlen. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.


Technische Daten

  • Verpackung
    DIP
  • Abmessungen LxBxH (in)
    2 x 2 x 0,4
  • Abmessungen LxBxH (mm)
    50,8 x 50,8 x 10,16

Modelle

Modellnummer Eingangs-spannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A)
VCS6-S5-S5 4.5-5.5 5 5 1 -- -- --
VCS6-S5-S12 4.5-5.5 6 12 0.47 -- -- --
VCS6-S5-S15 4.5-5.5 6 15 0.4 -- -- --
VCS6-S5-D12 4.5-5.5 6 12/ -12 0.23/ 0.23 -- -- --
VCS6-S5-D15 4.5-5.5 6 15/ -15 0.19/ 0.19 -- -- --
 
Powered By OneLink