VCS6-S24 Serie
24 Vdc (+/-10%) Input Range, 6 W, Einzel/Dualausgang


Serie VCS6-S24

Dieses Produkt wird für neue Designs nicht empfohlen. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.


Technische Daten

  • Verpackung
    DIP
  • Abmessungen LxBxH (in)
    2 x 2 x 0,4
  • Abmessungen LxBxH (mm)
    50,8 x 50,8 x 10,16

Modelle

Modellnummer Eingangs-spannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A)
VCS6-S24-S5 21.6-26.5 5 5 1 -- -- --
VCS6-S24-S12 21.6-26.5 6 12 0.47 -- -- --
VCS6-S24-S15 21.6-26.5 6 15 0.4 -- -- --
VCS6-S24-D12 21.6-26.5 6 12/ -12 0.23/ 0.23 -- -- --
VCS6-S24-D15 21.6-26.5 6 15/ -15 0.19/ 0.19 -- -- --
 
Powered By OneLink