VCD6-D12 Serie
9 bis 18 VDC Eingangsspannungsbereich, 6 W, Einzel/Dualausgang


Serie VCD6-D12

Dieses Produkt wird für neue Designs nicht empfohlen. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.


Technische Daten

  • Verpackung
    DIP
  • Abmessungen LxBxH (in)
    2 x 2 x 0,4
  • Abmessungen LxBxH (mm)
    50,8 x 50,8 x 10,16

Modelle

Modellnummer Eingangs-spannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A)
VCD6-D12-S5 9-18 5 5 1 -- -- --
VCD6-D12-S12 9-18 5 12 0.47 -- -- --
VCD6-D12-S15 9-18 6 15 0.4 -- -- --
VCD6-D12-D12 9-18 6 12/ -12 0.23/ 0.23 -- -- --
VCD6-D12-D15 9-18 6 15/ -15 0.19/ 0.19 -- -- --
 
Powered By OneLink