VEQ30-Q48 Serie
18 bis 72 VDC Eingangsspannungsbereich, 30 W, Einzel-/Dual-/Dreifachausgang


Serie VEQ30-Q48

Dieses Produkt wird für neue Designs nicht empfohlen. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.


Technische Daten

  • Verpackung
    DIP
  • Abmessungen LxBxH (in)
    2,56 x 3 x 0,83
  • Abmessungen LxBxH (mm)
    65,02 x 76,2 x 21,08

Modelle

Modellnummer Eingangs-spannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A)
VEQ30-Q48-S5 18-72 25 5 5 -- -- --
VEQ30-Q48-S12 18-72 30 12 2.5 -- -- --
VEQ30-Q48-S15 18-72 30 15 2 -- -- --
VEQ30-Q48-D12 18-72 30 12/ -12 1.25 -- -- --
VEQ30-Q48-D15 18-72 30 15/ -15 1/ 1 -- -- --
VEQ30-Q48-T512 18-72 33 5/ 12 3 -- -- --
VEQ30-Q48-T515 18-72 34 5/ 15 3 -- -- --
VEQ30-Q48-T5125 18-72 35 5/ 12 3 -- -- --
 
Powered By OneLink