VAS3-S5 Serie
5 VDC Eingang, 3 W, Einzel/Dualausgang


Serie VAS3-S5

Dieses Produkt wird für neue Designs nicht empfohlen. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.


Technische Daten

  • Verpackung
    DIP
  • Abmessungen LxBxH (in)
    1,25 x 0,8 x 0,4
  • Abmessungen LxBxH (mm)
    31,75 x 20,32 x 10,16

Modelle

Modellnummer Eingangs-spannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A)
VAS3-S5-S5 4.5-5.5 3 5 0.6 -- -- --
VAS3-S5-S12 4.5-5.5 3 12 0.25 -- -- --
VAS3-S5-S15 4.5-5.5 3 15 0.2 -- -- --
VAS3-S5-D12 4.5-5.5 3 12/ -12 0.13/ 0.13 -- -- --
VAS3-S5-D15 4.5-5.5 3 15/ -15 0.1/ 0.1 -- -- --
 
Powered By OneLink