VFB200 Serie
200 W, 2:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzelausgang, 4.60"x2.40"x0.50"


Serie VFB200

Dieses Produkt wird für neue Designs nicht empfohlen. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.


Technische Daten

  • Regelung
    Ja
  • Verpackung
    DIP
  • Isolierung (VDC)
    1500
  • Abmessungen LxBxH (in)
    4,6 x 2,4 x 0,5
  • Abmessungen LxBxH (mm)
    116,84 x 60,96 x 12,7

Modelle

Modellnummer Eingangs-spannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A)
VFB200-D48-S2R5 36-75 100 2.5 40 -- -- --
VFB200-D48-S3R3 36-75 132 3.3 40 -- -- --
VFB200-D48-S5 36-75 200 5 40 -- -- --
VFB200-D48-S12 36-75 200 12 17 -- -- --
VFB200-D48-S15 36-75 200 15 13.3 -- -- --
VFB200-D48-S24 36-75 200 24 8.4 -- -- --
VFB200-D48-S48 36-75 200 48 4.2 -- -- --
 
Powered By OneLink