VBED15-D48 Serie
36 bis 72 VDC Eingangsspannungsbereich, 15 W, Single/Dual


Serie VBED15-D48

Dieses Produkt wird für neue Designs nicht empfohlen. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.


Technische Daten

  • Verpackung
    DIP
  • Abmessungen LxBxH (in)
    2 x 1 x 0,4
  • Abmessungen LxBxH (mm)
    50,8 x 25,4 x 10,16

Modelle

Modellnummer Eingangs-spannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A)
VBED15-D48-S3R3 36-72 9.9 3.3 3 -- -- --
VBED15-D48-S5 36-72 15 5 3 -- -- --
VBED15-D48-S12 36-72 15 12 1.25 -- -- --
VBED15-D48-S15 36-72 15 15 1 -- -- --
VBED15-D48-D5 36-72 15 5/ -5 1.5/ 1.5 -- -- --
VBED15-D48-D12 36-72 15 12/ -12/ -5 0.63/ 0.63 -- -- --
VBED15-D48-D15 36-72 15 15/ -15/ -15 0.5/ 0.5 -- -- --
 
Powered By OneLink