VAD10-D48 Serie
36 bis 75 VDC Eingangsspannungsbereich, 10 W, Einzel/Dualausgang


Serie VAD10-D48

Dieses Produkt wird für neue Designs nicht empfohlen. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.


Technische Daten

  • Verpackung
    DIP
  • Abmessungen LxBxH (in)
    1,25 x 0,8 x 0,4
  • Abmessungen LxBxH (mm)
    31,75 x 20,32 x 10,16

Modelle

Modellnummer Eingangs-spannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A)
VAD10-D48-S2R5 36-75 7.5 2.5 3 -- -- --
VAD10-D48-S3R3 36-75 10 3.3 3 -- -- --
VAD10-D48-S5 36-75 10 5 2 -- -- --
VAD10-D48-S12 36-75 10 12 0.84 -- -- --
VAD10-D48-S15 36-75 10 15 0.66 -- -- --
VAD10-D48-D12 36-75 10 12 0.42/ 0.42 -- -- --
VAD10-D48-D15 36-75 10 15 0.33/ 0.33 -- -- --
 
Powered By OneLink