NQB-D Serie
420~468 W Zwischenbus-Quarter-Brick-DC/DC-Wandler mit digitaler Steuerung


NQB-D ist eine Serie geregelter 1/4-Brick-Zwischenbus-DC/DC-Wandler mit erweiterter Digitalsteuerung. Die Wandler enthalten einen ARM-basierten 32-Bit-Mikrocontroller und Firmware mit Stromsparfunktion, um die Wirkungsgradkennlinie zu maximieren und abzuflachen. Auf diese Weise können sie in einem viel breiteren Spektrum von Belastungsbedingungen Spitzenleistungen zur Verfügung stellen. Außerdem stellt die Serie NQB-D Benutzern eine Reihe konfigurierbarer Energieverwaltungsfunktionen über PMBus™ zur Verfügung, darunter Ausgangsspannung, Spannungs-Margining, Fehlermanagement, Präzisionsverzögerung und Hochlauf sowie Start/Stopp.

Leistungsmerkmale

  • Bis zu 468 W isolierter Ausgang
  • Digitale PMBus™-Schnittstelle
  • Quarter-Brick-Gehäuse
  • Von 4,0 bis 13,2 VCD programmierbare Ausgangsspannung
  • Hoher Wirkungsgrad, gewöhnlich 96,4 % bei Halblast, 12 Vout
  • Voll geregelt
  • 2250 VDC-Eingang für Ausgangs-Isolierung
  • Konfigurierbarer Soft-Start/Stopp
  • Präzisionsverzögerung und Hochlauf
  • Überwachung von Spannung/Strom/Temperatur
  • Konfigurierbare Fehlerreaktion
  • Pol- und funktionskonform mit Architects of Modern Power®-Produktstandards

Optionen

  • Grundplatte für verbesserte thermische Leistung
  • Pole für Durchsteck- oder Oberflächenmontage
  • Statik-Lastverteilung bis zu 842 W

Technische Daten

  • Regelung
    Ja
  • Verpackung
    DIP
  • Isolierung (VDC)
    2250
  • Sicherheitszulassungen
    UL/cUL
  • Abmessungen LxBxH (in)
    2,3 x 1,45 x 0,445
  • Abmessungen LxBxH (mm)
    58,4 x 36,8 x 11,3

Verfügbare Modelle

Modellnummer Eingangs-spannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
NQB-420DW 36-75 420 12 35 -- Bestandsabfrage NQB-420DW -- Muster anfordern Angebot anfordern
NQB-468DM 40-60 468 12 39 -- Bestandsabfrage NQB-468DM -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink