NEB-N Serie
264~300 W Zwischenbus-Eighth-Brick-DC/DC-Wandler


Die NEB-N ist eine Serie geregelter 1/8-Brick-Zwischenbus-DC/DC-Wandler, die in einem standardmäßigen 5-poligen Gehäuse untergebracht ist. Die Wandler enthalten Firmware mit Stromsparfunktion, um die Wirkungsgradkennlinie zu maximieren und abzuflachen. Auf diese Weise können sie in einem viel breiteren Spektrum von Belastungsbedingungen Spitzenleistungen zur Verfügung stellen. Mit typischen Wirkungsgraden von bis zu 95,2 % und einem optimierten Wirkungsgrad von 20 % bis 100 % Last eignen sich die Module hervorragend für platzbeschränkte Anwendungen, bei denen äußerst unterschiedliche Belastungsbedingungen vorliegen können, darunter ICT(Information and Communication Technology)-Geräte der nächsten Generation.

Leistungsmerkmale

  • Bis zu 300 W isolierter Ausgang
  • 1/8-Brick-Gehäuse
  • Standardmäßiges 5-poliges Gehäuse
  • Von 6,9 bis 13,2 VCD programmierbare Ausgangsspannung
  • Hoher Wirkungsgrad, gewöhnlich 95,2 % bei Halblast, 12 Vout
  • Voll geregelt
  • 2250 VDC-Eingang für Ausgangs-Isolierung
  • Pol- und funktionskonform mit Architects of Modern Power®-Produktstandards

Optionen

  • Grundplatte für verbesserte thermische Leistung
  • Statik-Lastverteilung bis zu 592 W
  • Pole für Durchsteck- oder Oberflächenmontage

Technische Daten

  • Regelung
    Ja
  • Verpackung
    DIP
  • Isolierung (VDC)
    2250
  • Sicherheitszulassungen
    UL/cUL
  • Abmessungen LxBxH (in)
    2,3 x 0,89 x 0,4
  • Abmessungen LxBxH (mm)
    58,4 x 22,7 x 10,2

Verfügbare Modelle

Modellnummer Eingangs-spannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
NEB-264NW 36-75 264 12 22 -- Bestandsabfrage NEB-264NW -- Muster anfordern Angebot anfordern
NEB-300NM 40-60 300 12 25 -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink