VQA Serie
1 W, Unabhängige Dualausgänge, 7-Pol SIP, 4200 VDC-Isolierung, IGBT DC/DC-Wandler


Die Serie VQA ist ein DC/DC-Wandler, der speziell zum Antrieb von Hochleistungs-IGBT-Modulen konzipiert ist. Mit potenzialfreien Dualausgängen, einem breiten Temperaturbereich und der Fähigkeit, unter keiner Last zu arbeiten, sind diese DC/DC-Wandler ideal dafür geeignet, einen vollständig potenzialfreien Gate-Antrieb für Windturbinen- und Solarkollektorenanwendungen bereitzustellen.

Leistungsmerkmale

  • Für IGBT-Antriebsanwendungen konzipiert
  • Unabhängige Dualausgänge
  • Schaltkreisschutz
  • UL94-V0 Verpackungsmaterial
  • Temperaturbereich -40 bis +105 °C

Technische Daten

  • Regelung
    Ja
  • Verpackung
    SIP
  • Isolierung (VDC)
    4200
  • Abmessungen LxBxH (in)
    0,768 x 0,386 x 0,492
  • Abmessungen LxBxH (mm)
    19,5 x 9,8 x 12,5

Verfügbare Modelle

Modellnummer Eingangs-spannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
VQA-S9-D15-SIP 9-15 1 15/ -8 0,08/ 0,1 UL/cUL 3D-Modell VQA-S9-D15-SIP Bestandsabfrage VQA-S9-D15-SIP -- Muster anfordern Angebot anfordern
VQA-S12-D15-SIP 11,6-12,4 1 15/ -8,7 0,04/ 0,08 UL/cUL 3D-Modell VQA-S12-D15-SIP Bestandsabfrage VQA-S12-D15-SIP -- Muster anfordern Angebot anfordern
VQA-S15-S9-SIP 14,5-15,5 1 9 0,111 -- 3D-Modell VQA-S15-S9-SIP -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
VQA-S15-D9-SIP 14,5-15,5 1 9/ -9 0,111/ -0,55 -- 3D-Modell VQA-S15-D9-SIP Bestandsabfrage VQA-S15-D9-SIP -- Muster anfordern Angebot anfordern
VQA-S15-D15-SIP 14,5-15,5 1 15/ -8,7 0,04/ 0,08 UL/cUL 3D-Modell VQA-S15-D15-SIP Bestandsabfrage VQA-S15-D15-SIP -- Muster anfordern Angebot anfordern
VQA-S15-D17-SIP 14,5-15,5 1 17/ -8,7 0,04/ 0,08 UL/cUL 3D-Modell VQA-S15-D17-SIP Bestandsabfrage VQA-S15-D17-SIP -- Muster anfordern Angebot anfordern
VQA-S24-D15-SIP 23,3-24,7 1 15/ -8,7 0,04/ 0,08 UL/cUL 3D-Modell VQA-S24-D15-SIP Bestandsabfrage VQA-S24-D15-SIP -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink