PFR-2100 Serie
2050 W, Einzelausgang, Leistungsfaktor-korrektur, Front-End, Hot-Swap, AC/DC-Netzteil


Der PFR-2100 ist ein Blindpassgleichrichter mit einem programmierbaren Ausgangsspannungsbereich von 100 bis 410 VDC. Mit hohem Wirkungsgrad und der Fähigkeit zur Parallelschaltung von bis zu 12 Einheiten eignet sich dieses AC-DC-Netzteil optimal für dezentrale Gleichspannungs-Bus-Hochspannungs-Stromversorgungssysteme.

Leistungsmerkmale

  • Bis zu 2050 W Dauerleistung
  • Strom begrenzt auf 5,125 A
  • Blind Mate-Steckverbinder für Hot-Swap-Funktionalität
  • Leistungsfaktorkorrektur
  • DROOP Stromaufteilung
  • Einzelner E/A-Anschluss für AC-Eingang, DC-Ausgang und Signale
  • Ein-/Aus-Fernsteuerung
  • Power-Good-Signalisierung
  • Frontplatten-LED-Indikatoren
  • Wirkungsgrad bis 93 %

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VDC)
    180-264
  • Verpackung
    Front-End
  • Montagestil
    Hot-Swap
  • Klasse
    Kommerziell
  • Abmessungen LxBxH (in)
    11,5 x 5,2 x 2,5
  • Abmessungen LxBxH (mm)
    292,1 x 132,08 x 63,5

Verfügbare Modelle

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) RFQ
PFR-2100-400 2050 400 5,125 -- -- -- -- Angebot anfordern
 
Powered By OneLink