SWI5-N-USB
5 W, DoE-Stufe-VI-Effizienz, USB-Eingang, US-Anschlussstecker, Wandsteckeradapter, AC/DC-Netzteil


Die Serie SWI5-N-USB ist ein 5-W-US-Wandnetzteil, das zur Einhaltung der derzeitigen DOE-Stufe-VI-Effizienznorm konzipiert wurde.  Dieses mit einem integrierten USB-Anschluss und sehr kompaktem Design ausgestattete AC/DC-Netzteil ist eine Fortsetzung der CUI-Initiative, Kunden unter Verwendung der neuesten Ökostrom-Technologie die effizientesten Energielösungen zu liefern.

Leistungsmerkmale

  • Bis zu 5 W Dauerleistung
  • Konform mit DoE-Stufe VI
  • Leistungsaufnahme bei Nulllast unter 0,075 W
  • Sehr kompaktes Gehäuse
  • Universeller Eingangsspannungsbereich
  • Integrierter USB-Anschluss
  • Überströme-, Überspannungs- und Schaltkreisschutz
  • UL/cUL- und PSE-Sicherheitsgenehmigungen
  • Klasse II Auslegung

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VDC)
    90-264
  • Verpackung
    Wandstecker
  • Klasse
    Kommerziell
  • Abmessungen LxBxH (in)
    2,556 x 1,417 x 0,886
  • Abmessungen LxBxH (mm)
    64,92 x 36 x 22,5

Verfügbare Modelle

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
SWI5-5-N-I38 5 5 1 LPS, PSE, UL/cUL -- Bestandsabfrage SWI5-5-N-I38 -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink