SWI5-E-USB
5 W, Stufe-VI-Effizienz, USB-Eingang, europäischer Anschlussstecker, Wandsteckeradapter, AC/DC-Netzteil


Die Serie SWI5-E-USB ist ein 5-W-EU-Wandnetzteil und wurde zur Einhaltung der Stufe-VI-Effizienzstandards konzipiert.  Dieses mit einem integrierten USB-Anschluss und sehr kompaktem Design ausgestattete AC/DC-Netzteil ist eine Fortsetzung der CUI-Initiative, Kunden unter Verwendung der neuesten Ökostrom-Technologie die effizientesten Energielösungen zu liefern.

Leistungsmerkmale

  • Bis zu 5 W Dauerleistung
  • Level-VI-Effizienz
  • Universeller Eingangsspannungsbereich
  • Leistungsaufnahme bei Nulllast unter 0,075 W
  • Integrierter USB-Anschluss
  • Überströme-, Überspannungs- und Schaltkreisschutz
  • GS- und LPS-Sicherheitsgenehmigungen

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VDC)
    90-264
  • Verpackung
    Wandstecker
  • Klasse
    Kommerziell
  • Abmessungen LxBxH (in)
    3,339 x 1,417 x 0,886
  • Abmessungen LxBxH (mm)
    84,82 x 36 x 22,5

Verfügbare Modelle

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
SWI5-5-E-I38 5 5 1 LPS, CE, GS Bestandsabfrage SWI5-5-E-I38 -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink