SWI12-E Serie
12 W, DoE-Stufe-VI- und CoC-Tier-2-Effizienz, europäischer Anschlussstecker, Wandsteckeradapter, AC/DC-Netzteil


Die SWI12-E Serie ist ein 12-W-EU-Wandnetzteil, das neben den vorgeschlagenen und strengeren EU-CoC-Tier-2-Anforderungen auch der aktuellen DoE-Stufe-VI-Effizienznorm in den USA entspricht.  Dieses mit einer Nulllast-Leerlaufleistung unter 0,075 W ausgestattete AC/DC-Netzteil ist eine Fortsetzung der CUI-Initiative, Kunden unter Verwendung der neuesten Technologie in Ökostrom die effizientesten Energielösungen zu liefern.

Leistungsmerkmale

  • Bis zu 12 W Dauerleistung
  • Konform mit DoE Stufe VI und CoC Tier 2
  • Leistungsaufnahme bei Nulllast unter 0,075 W
  • Universeller Eingangsspannungsbereich
  • Schutz gegen Überspannung, Überstrom und Kurzschluss
  • CE-Sicherheitsgenehmigung
  • Klasse II Auslegung

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VDC)
    90-264
  • Verpackung
    Wandstecker
  • Klasse
    Kommerziell
  • Abmessungen LxBxH (in)
    2,835 x 1,339 x 3,15
  • Abmessungen LxBxH (mm)
    72 x 34 x 80

Verfügbare Modelle

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
SWI12-5-E 12.5 5 2.5 CE -- Bestandsabfrage SWI12-5-E -- Muster anfordern Angebot anfordern
SWI12-12-E 12 12 1 CE -- Bestandsabfrage SWI12-12-E -- Muster anfordern Angebot anfordern
SWI12-24-E 12 24 0.5 CE -- -- -- Muster anfordern Angebot anfordern

Verwandte Produkte



PJ-014CH-SMT-TR

1,0 mm Mittelstift, 3,5 A, Rechtwinkelig, Oberflächenmontage (SMT), Gleichstromsteck-verbinder


PJ-102A

2,0 mm Mittelstift, 2,5 A, Rechtwinkelig, Durchsteckmontage, Kegelkontakte, Gleichstromsteck-verbinder


PJ-002AH-SMT-TR

2,0 mm Mittelstift, 5,0 A, Rechtwinkelig, Oberflächenmontage (SMT), Gleichstromsteck-verbinder


PJ-005B

2,5 mm Mittelstift, 5,0 A, Vertikal, Schalttafeleinbau, Gleichstromsteck-verbinder


 
Powered By OneLink