VUM-S400-XXR Serie
400 W, Einzelausgang, Leistungsfaktor-korrektur, Lastverteilung, Metallgehäuse m. Lüfter, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil


Serie VUM-S400-XXR

Dieses Produkt wird für neue Designs nicht empfohlen. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.


Technische Daten

  • Eingangsspannung (VDC)
    90-264
  • Verpackung
    Metallgehäuse
  • Montagestil
    Chassis
  • Klasse
    Kommerziell
  • Abmessungen LxBxH (in)
    9 x 5 x 1,6
  • Abmessungen LxBxH (mm)
    228,6 x 127 x 40,64

Modelle

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell
VUM-S400-03R 198 3,3 60 TÜV, UL/cUL 3D-Modell VUM-S400-03R -- -- --
VUM-S400-05R 300 5 60 TÜV, UL/cUL 3D-Modell VUM-S400-05R -- -- --
VUM-S400-12R 400 12 33,34 TÜV, UL/cUL 3D-Modell VUM-S400-12R -- -- --
VUM-S400-18R 400 18 25 TÜV, UL/cUL 3D-Modell VUM-S400-18R -- -- --
VUM-S400-24R 400 24 18,19 TÜV, UL/cUL 3D-Modell VUM-S400-24R -- -- --
VUM-S400-36R 400 36 12,9 TÜV, UL/cUL 3D-Modell VUM-S400-36R -- -- --
VUM-S400-48R 400 48 9,53 TÜV, UL/cUL 3D-Modell VUM-S400-48R -- -- --
 
Powered By OneLink