Die VF-S250 AC/DC-Netzteil-Serie wurde im Hinblick auf maximale Flexibilität konzipiert. Mit zwei kompakten Gehäuseausführungen, einer umfangreichen Reihe verfügbarer Spannungen und mit optionalem geringem Leckstrom eignet sich diese Serie ideal für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Informationstechnologie, Datacom, Funk und Industrie.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
VF-S250-09A-CF | 225 | 9 | 25 | GS, UL/cUL, CE |
VF-S250-12A-CF | 250 | 12 | 20.83 | GS, UL/cUL, CE |
VF-S250-15A-CF | 250 | 15 | 16.67 | GS, UL/cUL, CE |
VF-S250-18A-CF | 250 | 18 | 13.89 | GS, UL/cUL, CE |
VF-S250-24A-CF | 250 | 24 | 10.42 | GS, UL/cUL, CE |
VF-S250-28A-CF | 250 | 28 | 8.93 | GS, UL/cUL, CE |
VF-S250-36A-CF | 250 | 36 | 6.93 | GS, UL/cUL, CE |
VF-S250-48A-CF | 250 | 48 | 5.21 | GS, UL/cUL, CE |
VF-S250-54A-CF | 250 | 54 | 4.63 | GS, UL/cUL, CE |