PBO-3 Serie
3 W, Einzelausgang, Offener Rahmen, Leiterplattenmontage, AC/DC-Netzteil


Die PBO-3 AC/DC-Netzteil-Serie eignet sich optimal für die Bereitstellung von On-Board-AC/DC-Stromwandlung, wenn das Platzangebot auf der Platine beschränkt ist. Die in einem äußerst kompakten SIP-Gehäuse untergebrachten 3-W-Open-Frame-Netzteile wurden zur Bereitstellung einer zuverlässigen und wirtschaftlichen stromsparenden Lösung für eine Reihe von industriellen, IoT- und Telekommunikationsanwendungen entwickelt.

Leistungsmerkmale

  • Bis zu 3 W Dauerleistung
  • Ultra-kompaktes SIP-Gehäuse
  • Großer Eingangsspannungsbereich
  • Überstrom- und Schaltkreisschutz
  • 3.000 VAC Isolation
  • Wirkungsgrad bis 77 %

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VDC)
    85-305
  • Verpackung
    Offener Rahmen
  • Montagestil
    PCB
  • Klasse
    Kommerziell
  • Abmessungen LxBxH (in)
    1,38 x 0,43 x 0,71
  • Abmessungen LxBxH (mm)
    35 x 11 x 18

Verfügbare Modelle

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
PBO-3-S3.3 1.98 3.3 0.6 UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage PBO-3-S3.3 -- Muster anfordern Angebot anfordern
PBO-3-S5 3 5 0.6 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PBO-3-S5 -- Muster anfordern Angebot anfordern
PBO-3-S9 3 9 0.333 CE, UL/cUL 3D-Modell Bestandsabfrage PBO-3-S9 -- Muster anfordern Angebot anfordern
PBO-3-S12 3 12 0.25 UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage PBO-3-S12 -- Muster anfordern Angebot anfordern
PBO-3-S15 3 15 0.2 UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage PBO-3-S15 -- Muster anfordern Angebot anfordern
PBO-3-S24 3 24 0.125 UL/cUL, CE 3D-Modell Bestandsabfrage PBO-3-S24 -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink