Bei der VOF-225C Serie handelt es sich um ein Open-Frame-AC/DC-Netzteil in einem kompakten Chassisbefestigungspaket von 5,1 cm x 10,2 cm (2 Zoll x 4 Zoll). Diese Modelle verfügen über einen universellen Eingangsspannungsbereich, einen großen Betriebstemperaturbereich und eine aktive Leistungsfaktorkorrektur. Die effiziente Leistung und die kompakte Größe der VOF-Serie machen sie zu einer idealen Lösung für eine Reihe von Verbraucher-, Industrie- und ICT-Anwendungen.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
VOF-225C-12 | 225 | 12 | 18.75 | CE, UL/cUL |
VOF-225C-15 | 225 | 15 | 15 | CE, UL/cUL |
VOF-225C-24 | 225 | 24 | 9.4 | CE, UL/cUL |
VOF-225C-27 | 225 | 27 | 8.35 | CE, UL/cUL |
VOF-225C-36 | 225 | 36 | 6.25 | CE |
VOF-225C-48 | 225 | 48 | 4.7 | CE, UL/cUL |