NRND

PSK-60D Serie

AC/DC-Netzteil zur Leiterplattenmontage

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

PSK-60D Serie
PSK-60D Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 60 W
  • 85–305-VAC-Eingang
  • 5 bis 48 VDC Ausgangsoptionen
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C
  • Wirkungsgrad bis 91 %
  • Hohe E/A-Isolationsprüfspannung bis zu 4200 VAC
  • Ausführung für Eingangsüberspannung der Kategorie III

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UKCA

Dokumente

Beschreibung

Bei der Serie PSK-60D handelt es sich um eine Familie vergossener AC/DC-Netzteile in einem kompakten Leiterplattenmontage-Gehäuse. Diese vergossenen Module mit einem einzelnen Ausgang und einer Dauerleistung von 60 W verfügen über einen Wirkungsgrad von bis zu 91 % und einen weiten Betriebstemperaturbereich von -40 bis 85 °C. Sie sind ideal geeignet für ITE-, Industrie- und Unterhaltungselektronik-Anwendungen mit geringem Platzbedarf und niedrigem Stromverbrauch.

Technische Daten

  • Eingangsspannung (VAC)
     
    85–305
  • Verpackung
     
    Gekapselt
  • Montagestil
     
    PCB
  • Klasse
     
    Kommerziell
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,76 x 1,89 x 1,06
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    70 x 48 x 27
  • Schutzmaßnahmen
     
    Eingangsüberspannung, Überströme, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage
PSK-60D-5 50 5 10 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-60D-5
PSK-60D-12 60 12 5 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-60D-12
PSK-60D-15 60 15 4 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-60D-15
PSK-60D-24 60 24 2.5 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-60D-24
PSK-60D-48 60 48 1.25 CE, UKCA 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PSK-60D-48
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web