Empfohlener Ersatz
Datenblatt
Bei der Serie PSK-60D handelt es sich um eine Familie vergossener AC/DC-Netzteile in einem kompakten Leiterplattenmontage-Gehäuse. Diese vergossenen Module mit einem einzelnen Ausgang und einer Dauerleistung von 60 W verfügen über einen Wirkungsgrad von bis zu 91 % und einen weiten Betriebstemperaturbereich von -40 bis 85 °C. Sie sind ideal geeignet für ITE-, Industrie- und Unterhaltungselektronik-Anwendungen mit geringem Platzbedarf und niedrigem Stromverbrauch.
Modellnummer | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|
PSK-60D-5 | 50 | 5 | 10 | CE, UKCA |
PSK-60D-12 | 60 | 12 | 5 | CE, UKCA |
PSK-60D-15 | 60 | 15 | 4 | CE, UKCA |
PSK-60D-24 | 60 | 24 | 2.5 | CE, UKCA |
PSK-60D-48 | 60 | 48 | 1.25 | CE, UKCA |