GF0251M
25 mm, Rundrahmen, 0,1 W, 8 Ohm, Neodymmagnet, Mylarkegel


GF0251M

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.


Technische Daten

  • S.P. Level (dB)
    120 (0,001 W / 0,01 m)
  • Max. Eingang (W)
    0,2
  • Nenneingang (W)
    0,1
  • Widerstand (Ohm)
    8
  • Resonanzfrequenz (Hz)
    760
  • Kegeltyp
    Mylar
  • Magnettyp
    Ferrit
  • Rahmenform
    Rund
  • Abmessungen Ø x H (mm)
    25 x 5,5
  • Abmessungen Ø x H (in)
    0,98 x 0,22
  • Montagestil
    Lötauge(n)
 
Powered By OneLink