NSV Serie
39 mm, 20 - 3600 PPR, IP65, Rechtecksignal


Serie NSV

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.


Technische Daten

  • Betriebstemperatur (°C)
    - 10-70
  • Geschwindigkeit, max. (U/Min)
    5000

Konfigurieren


Teilenummer:

Auflösung (PPR)
Ausgabetyp
Welle (Bohrung) Ø (mm)
Kabellänge (mm)
 
Powered By OneLink