NSC-S Serie
28 mm, 36 - 1500 PPR, Rechtecksignal, mit Server-Halterungsplatte


Serie NSC-S

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.


Technische Daten

  • Betriebstemperatur (°C)
    - 10-70
  • Geschwindigkeit, max. (U/Min)
    6000

Konfigurieren


Teilenummer:

Auflösung (PPR)
Ausgabetyp
Eingangsspannung (VDC)
Welle (Bohrung) Ø (mm)

Verwandte Produkte



L-4020

Halterung für NSC Drehgeber

 
Powered By OneLink