JR55A Serie
50 mm, 300 - 600 PPR, Magnetoresistiver, Rechtecksignal, Ausgang mit offenem Kollektor


Serie JR55A

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

Serienressourcen


Technische Daten

  • Eingangsspannung (VDC)
    4,5-26,4
  • Welle (Bohrung) Ø (mm)
    6,35, 8
  • Betriebstemperatur (°C)
    - 10-80
  • Geschwindigkeit, max. (U/Min)
    6000

Konfigurieren


Teilenummer:

Ausgabetyp
Auflösung (PPR)
Welle (Bohrung) Ø (mm)
Halterungstyp
Geflechtschirm
 
Powered By OneLink