PJ-036A-SMT
2,0/6,30 mm, Rechtwinkelig, Oberflächenmontage, Stromsteckverbinder


Technische Daten

  • Anschlusstyp
    Steckverbinder
  • Mittelpol Ø (mm)
    2
  • Strombelastbarkeit (A)
    2,5
  • Montagestil
    Oberflächenmontage
  • Anzahl der Leiter
    2
  • Ausrichtung
    Horizontal
  • Betriebsspannung (VDC)
    16
  • Schirmung
    Nein
  • Interne Schalter
    1
  • Außendurchmesser, Loch (mm)
    6,3

Verwandte Produkte



Serie SWI12-N

12 W, DoE-Stufe-VI-Effizienz, US-Anschlussstecker, Wandsteckeradapter, AC/DC-Netzteil


Serie SDI50-U

50 W, DoE-Stufe-VI- und CoC-Tier-2-Effizienz, dreipoliger (C14) Eingang, Desktopadapter, AC/DC-Netzteil


Serie SDI65-U

65 W, DoE-Stufe-VI- und CoC-Tier-2-Effizienz, dreipoliger (C14) Eingang, Desktopadapter, AC/DC-Netzteil


Serie SDI90-U

90 W, DoE-Stufe-VI-Effizienz, Leistungsfaktor-korrektur, dreipoliger (C14) Eingang, Desktopadapter, AC/DC-Netzteil

 
Powered By OneLink