SJ-353XNGS Serie
3,5 mm Stereo-Steckverbinder, rechtwinklige Leiterplattenmontage mit vollständiger Schirmung, Kunststoffbuchse


Serie SJ-353XNGS

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

Serienressourcen


Technische Daten

  • Audio-Standard (mm)
    3,5
  • Anschlusstyp
    Steckverbinder
  • Montagestil
    Durchsteckmontage
  • Betriebsspannung (VDC)
    16
  • Strombelastbarkeit (A)
    1
  • Schirmung
    Ja

Modelle

Modellnummer
SJ-3533NGS -- -- --
SJ-3534NGS -- -- --
SJ-3535NGS -- -- --
 
Powered By OneLink