V78W-500 Serie
V78W-500 Alternativansicht

Übersicht

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    SIP
  • Isolierung (VDC)
     
    0
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,45 x 0,35 x 0,69
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    11,5 x 9 x 17,5
  • Schutzmaßnahmen
     
    Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Bestandsabfrage
V7803W-500 9–72 1.65 3.3 0.5 Bestandsabfrage V7803W-500
V7805W-500 9–72 2.5 5 0.5 Bestandsabfrage V7805W-500
V7806W-500 9–72 3.25 6.5 0.5 Bestandsabfrage V7806W-500
V7809W-500 14–72 4.5 9 0.5 Bestandsabfrage V7809W-500
V7812W-500 17–72 6 12 0.5 Bestandsabfrage V7812W-500
V7815W-500 20–72 7.5 15 0.5 Bestandsabfrage V7815W-500
V7824W-500 36–72 7.2 24 0.3 Bestandsabfrage V7824W-500
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink