Die Reihe der kompakten, gekapselten V78E-500-SMT potenzialgebundenen DC/DC-Wandler mit 500 mA Ausgangsstrom in einem Gehäuse zur Oberflächenmontage wurde als ein hochleistungsfähiger Ersatz für Linearregler konzipiert. Die V78E-500-SMT DC-Schaltregler-Serie nutzt Schalttechnologie, ist äußerst effizient bis zu 95 % und benötigt keine Wärmeableitung. Dadurch ist sie optimal für Anwendungen geeignet, bei denen ein äußerst geringes Platzangebot auf der Leiterplatte auf hohe Anforderungen und Optimierung in Sachen Energieeffizienz trifft.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) |
---|---|---|---|---|
V78E01-500-SMT | 4.75–28 | 0.75 | 1.5 | 0.5 |
V78E02-500-SMT | 4.75–32 | 1.25 | 2.5 | 0.5 |
V78E03-500-SMT | 4.75–36 | 1.65 | 3.3 | 0.5 |
V78E05-500-SMT | 6.5–36 | 2.5 | 5 | 0.5 |
V78E06-500-SMT | 8–36 | 3.25 | 6.5 | 0.5 |
V78E09-500-SMT | 12–36 | 4.5 | 9 | 0.5 |
V78E12-500-SMT | 15–36 | 6 | 12 | 0.5 |
V78E15-500-SMT | 19–36 | 7.5 | 15 | 0.5 |