Die Reihe der kompakten, gekapselten V78E-1000-SMT potenzialgebundenen DC/DC-Wandler mit 1 A Ausgangsstrom in einem Gehäuse zur Oberflächenmontage wurde als ein hochleistungsfähiger Ersatz für Linearregler konzipiert. Die V78E-1000-SMT DC-Schaltregler-Serie nutzt Schalttechnologie, ist äußerst effizient bis zu 95 % und benötigt keine Wärmeableitung. Dadurch ist sie optimal für Anwendungen geeignet, bei denen ein äußerst geringes Platzangebot auf der Leiterplatte auf hohe Anforderungen und Optimierung in Sachen Energieeffizienz trifft.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) |
---|---|---|---|---|
V78E01-1000-SMT-TR | 4.75–32 | 1.5 | 1.5 | 1 |
V78E02-1000-SMT-TR | 4.75–32 | 2.5 | 2.5 | 1 |
V78E03-1000-SMT-TR | 6.5–36 | 3.3 | 3.3 | 1 |
V78E05-1000-SMT-TR | 8–36 | 5 | 5 | 1 |
V78E06-1000-SMT-TR | 10–36 | 6.5 | 6.5 | 1 |
V78E09-1000-SMT-TR | 13–36 | 9 | 9 | 1 |
V78E12-1000-SMT-TR | 16–36 | 12 | 12 | 1 |