Die VHE100W ist die Halb-Brick-DC/DC-Wandler-Serie der 2. Generation von CUI, die den höchsten Wirkungsgrad bei Hochleistungs-DC/DC-Anwendungen bietet. Mit sehr großem 4:1-Eingangsspannungsbereich und vielen Funktionen eignen sich diese Hochleistungs-C/DC-Wandler ideal für ITE, Industrie und elektronische Verbrauchergeräte, bei denen stark schwankende Spannungen genau reguliert werden müssen.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|---|
VHE100W-Q24-S3R3 | 9–36 | 82.5 | 3.3 | 25 | UL/cUL |
VHE100W-Q24-S5 | 9–36 | 100 | 5 | 20 | UL/cUL |
VHE100W-Q24-S12 | 9–36 | 100 | 12 | 8.4 | UL/cUL |
VHE100W-Q24-S15 | 9–36 | 100 | 15 | 6.7 | UL/cUL |
VHE100W-Q24-S24 | 9–36 | 100 | 24 | 4.2 | UL/cUL |
VHE100W-Q24-S48 | 9–36 | 100 | 48 | 2.1 | UL/cUL |
VHE100W-Q48-S3R3 | 18–75 | 82.5 | 3.3 | 25 | UL/cUL |
VHE100W-Q48-S5 | 18–75 | 100 | 5 | 20 | UL/cUL |
VHE100W-Q48-S12 | 18–75 | 100 | 12 | 8.4 | UL/cUL |
VHE100W-Q48-S15 | 18–75 | 100 | 15 | 6.7 | UL/cUL |
VHE100W-Q48-S24 | 18–75 | 100 | 24 | 4.2 | UL/cUL |
VHE100W-Q48-S48 | 18–75 | 100 | 48 | 2.1 | UL/cUL |